Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusebreite | 48 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 25 mm |
| B - Breite des Innenrings | 36,4 mm |
| d - Wellendurchmesser | 30 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 44,1 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 70 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 18 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 42,9 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 17 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 83 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 60 mm |
| L - Gehäuselänge | 85 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 25 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | M10 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 18,2 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 70,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,222 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |