Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX205-15G2L3
- PH205
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 50 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 24 mm |
B - Breite des Innenrings | 34,8 mm |
d - Wellendurchmesser | 23,813 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 37,4 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 80 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 16 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 114 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 105 mm |
L - Gehäuselänge | 140 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 50 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 13 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 19 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,25 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |