Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX207-20G2T20
- PH207
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 60 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 30 mm |
B - Breite des Innenrings | 37,6 mm |
d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 51,1 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 95 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 19 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 140 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 127 mm |
L - Gehäuselänge | 167 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 56 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 17 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 21 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 18,8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,46 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |