Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusebreite | 60 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 39,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 55,4 mm |
d - Wellendurchmesser | 50,8 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 74,5 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 61,3 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 23,2 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 128 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 170,5 mm |
L - Gehäuselänge | 219,5 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 26 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 27,7 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 4,38 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |