Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX212G2T20
- PLE212N
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 79,4 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 50,8 mm |
| B - Breite des Innenrings | 61,8 mm |
| d - Wellendurchmesser | 60 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 82 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 68,3 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 28,6 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 138,1 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 193,7 mm |
| L - Gehäuselänge | 245 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 29,1 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 30,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 5,57 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |