Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, L4 Dichtungssystem
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX205G2L4
- SP203-205/52N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 21 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 44,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 25 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 37,4 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 78 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 41 mm |
| L - Gehäuselänge | 264 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 225 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,4 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Spannrahmen 2 | SPR11 |
| Spannrahmen 3 | SPR12 |
| Spannrahmen 4 | SPR14 |
| Masse | 1,55 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |