Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX206-18G2T04
- SP206-207/62
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 21 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 48,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 28,575 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 44,1 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 98 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 41 mm |
| L - Gehäuselänge | 274 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 225 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 18,2 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Spannrahmen 2 | SPR11 |
| Spannrahmen 3 | SPR12 |
| Spannrahmen 4 | SPR14 |
| Masse | 2,04 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |