• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXSP207NL3 - SNR

EXSP207NL3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite21 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring51,1 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter51,1 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses98 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses41 mm
L - Gehäuselänge274 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte225 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte18,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Spannrahmen 2SPR11
Spannrahmen 3SPR12
Spannrahmen 4SPR14
Masse2 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m