Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusebreite | 31 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 56,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 45 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 62 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 120 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 61 mm |
L - Gehäuselänge | 320 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 260 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 21,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Spannrahmen 2 | SPR21 |
Spannrahmen 3 | SPR22 |
Spannrahmen 4 | SPR24 |
Masse | 4,14 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |