Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 31 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 62,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 50 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 67,2 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 120 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 61 mm |
L - Gehäuselänge | 320 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 260 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 24,6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Spannrahmen 2 | SPR21 |
Spannrahmen 3 | SPR22 |
Spannrahmen 4 | SPR24 |
Masse | 4,01 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |