Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusebreite | 31 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 62,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 50 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 67,2 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 100 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 120 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 61 mm |
L - Gehäuselänge | 320 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 260 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 24,6 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 90,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Spannrahmen 2 | SPR21 |
Spannrahmen 3 | SPR22 |
Spannrahmen 4 | SPR24 |
Masse | 4,27 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |