Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 31 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 62,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 50 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 67,2 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 100 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 120 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 61 mm |
L - Gehäuselänge | 320 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 260 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 24,6 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 90,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Spannrahmen 2 | SPR21 |
Spannrahmen 3 | SPR22 |
Spannrahmen 4 | SPR24 |
Masse | 4,254 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |