• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXT202NT20+WB - SNR

EXT202NT20+WB

Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite50 mm
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz55,5 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43,5 mm
d - Wellendurchmesser15 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter32,4 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte29 mm
G1 - GewindegrößeTR 16x4
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses199 mm
J - Abstand der Montagebohrungen154 mm
L - Gehäuselänge317 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte83 mm
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube367 mm
m - Abstand der Montagebohrungen117 mm
m1 - Abstand der Montagebohrungen19 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12
P - Max Verfahrweg150 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17 mm
SW - Größe Schraubenschlüssel11 mm
T - Blechdicke6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,47 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m