Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite | 50 mm |
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz | 55,5 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 43,5 mm |
d - Wellendurchmesser | 15 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 32,4 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 54 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 29 mm |
G1 - Gewindegröße | TR 16x4 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 199 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 154 mm |
L - Gehäuselänge | 317 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 83 mm |
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube | 367 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen | 117 mm |
m1 - Abstand der Montagebohrungen | 19 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 12 |
P - Max Verfahrweg | 150 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17 mm |
SW - Größe Schraubenschlüssel | 11 mm |
T - Blechdicke | 6 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 62,7 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 5,546 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |