Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 37 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 12 mm |
A2 | 28 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 48,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 30,163 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 44,1 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 102 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 89 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 56 mm |
L - Gehäuselänge | 113 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 70 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 10 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 57 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 22 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 16 mm |
N2 - Breite Aussparung | 37 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 18,2 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,3 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |