Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, L4 Dichtungssystem
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 50 mm |
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz | 60,1 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 48,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 30,163 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 44,1 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 30 mm |
G1 - Gewindegröße | TR 20x4 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 212 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 166 mm |
L - Gehäuselänge | 337 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 95 mm |
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube | 396 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen | 127 mm |
m1 - Abstand der Montagebohrungen | 19 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 12 |
P - Max Verfahrweg | 150 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 18,2 mm |
SW - Größe Schraubenschlüssel | 11 mm |
T - Blechdicke | 6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 6,7 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |