Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX207G2
- T207
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 37 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 12 mm |
A2 | 30 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 51,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 35 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 51,1 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 102 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 89 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 64 mm |
L - Gehäuselänge | 129 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 78 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 13 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 64 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 22 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 16 mm |
N2 - Breite Aussparung | 37 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 18,8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,7 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |