• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXT207L3CCE+WB - SNR

EXT207L3CCE+WB

Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite50 mm
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz62,3 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring51,1 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter51,1 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte30 mm
G1 - GewindegrößeTR 20x4
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses212 mm
J - Abstand der Montagebohrungen166 mm
L - Gehäuselänge429 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte99 mm
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube490 mm
m - Abstand der Montagebohrungen173 mm
m1 - Abstand der Montagebohrungen19 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12
P - Max Verfahrweg230 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte18,8 mm
SW - Größe Schraubenschlüssel11 mm
T - Blechdicke6 mm
Z - Breite über Abdeckungen77,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,64 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m