• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXT207T20COE - SNR

EXT207T20COE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite37 mm
A1 - Breite Führungsnut12 mm
A230 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring51,1 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter51,1 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses102 mm
H1 - Abstand Führungsnuten89 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses64 mm
L - Gehäuselänge129 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte78 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes13 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche64 mm
N - Abmessung der Montagebohrung22 mm
N1 - Höhe Aussparung16 mm
N2 - Breite Aussparung37 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte18,8 mm
Z - Breite über Abdeckungen77,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,834 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m