Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX208G2
- T208N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 49 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 16 mm |
| A2 | 33 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 56,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 40 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 58 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 114 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 102 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 83 mm |
| L - Gehäuselänge | 144 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 88 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 16 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 83 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 29 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 19 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 49 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 21,4 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,48 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |