Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite | 49 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 16 mm |
A2 | 35 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 56,3 mm |
d - Wellendurchmesser | 45 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 62 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 95 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 117 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 102 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 83 mm |
L - Gehäuselänge | 144 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 87 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 16 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 83 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 29 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 19 mm |
N2 - Breite Aussparung | 49 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 21,4 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 84,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,646 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |