• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXT209L3COE+WB - SNR

EXT209L3COE+WB

Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusebreite50 mm
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz64,9 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring56,3 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter62 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe95 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte30 mm
G1 - GewindegrößeTR 24x5
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses233 mm
J - Abstand der Montagebohrungen192 mm
L - Gehäuselänge520 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte108 mm
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube590 mm
m - Abstand der Montagebohrungen219 mm
m1 - Abstand der Montagebohrungen22 mm
N - Abmessung der Montagebohrung15
P - Max Verfahrweg300 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte21,4 mm
SW - Größe Schraubenschlüssel15 mm
T - Blechdicke6 mm
Z - Breite über Abdeckungen84,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse10,446 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m