Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 50 mm |
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz | 68,1 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 62,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 50 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 67,2 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 100 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 30 mm |
G1 - Gewindegröße | TR 24x5 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 233 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 192 mm |
L - Gehäuselänge | 520 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 108 mm |
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube | 593 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen | 219 mm |
m1 - Abstand der Montagebohrungen | 22 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 15 |
P - Max Verfahrweg | 300 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 24,6 mm |
SW - Größe Schraubenschlüssel | 15 mm |
T - Blechdicke | 6 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 90 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 10,67 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |