Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 65 mm |
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz | 84,8 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 77,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 60 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 82 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 38 mm |
G1 - Gewindegröße | TR 30x6 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 301 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 240 mm |
L - Gehäuselänge | 568 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 127 mm |
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube | 651 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen | 243 mm |
m1 - Abstand der Montagebohrungen | 22 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 15 |
P - Max Verfahrweg | 300 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 30,9 mm |
SW - Größe Schraubenschlüssel | 19 mm |
T - Blechdicke | 6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 18,17 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |