Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX213G2T20
- SCCE213
- SCOE213-65
- T213N
- WB213
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 65 mm |
| A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz | 89,6 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 85,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 65 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 86 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 132 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 38 mm |
| G1 - Gewindegröße | TR 30x6 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 322 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 260 mm |
| L - Gehäuselänge | 606 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 144 mm |
| L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube | 699 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen | 260 mm |
| m1 - Abstand der Montagebohrungen | 22 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 15 |
| P - Max Verfahrweg | 300 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,1 mm |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 19 mm |
| T - Blechdicke | 6 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 119,8 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 57,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 40 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 22,346 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |