• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXT214-43 - SNR

EXT214-43

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite Führungsnut26 mm
A246 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring85,7 mm
d - Wellendurchmesser68,263 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter96,8 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses167 mm
H1 - Abstand Führungsnuten151 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses111 mm
L - Gehäuselänge224 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte137 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes21 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche121 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
N1 - Höhe Aussparung32 mm
N2 - Breite Aussparung70 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl45 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,42 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m