Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX214-43G2T04
- T214
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 70 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 26 mm |
| A2 | 46 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 85,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 68,263 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 96,8 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 167 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 151 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 111 mm |
| L - Gehäuselänge | 224 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 137 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 21 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 121 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 41 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 32 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 70 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,1 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 62 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 45 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 7,42 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |