Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 73 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 30 mm |
A2 | 54 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 73,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 82,55 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 119 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 198 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 173 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 124 mm |
L - Gehäuselänge | 260 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 162 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 29 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 157 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 48 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 38 mm |
N2 - Breite Aussparung | 73 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 23,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 83,2 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 63,8 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 11,05 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |