• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXT217 - SNR

EXT217

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite73 mm
A1 - Breite Führungsnut30 mm
A254 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring73,2 mm
d - Wellendurchmesser85 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter119 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses198 mm
H1 - Abstand Führungsnuten173 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses124 mm
L - Gehäuselänge260 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte162 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes29 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche157 mm
N - Abmessung der Montagebohrung48 mm
N1 - Höhe Aussparung38 mm
N2 - Breite Aussparung73 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte23,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl83,2 kN
C0 - Statische Tragzahl63,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse11,12 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m