• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXT308-24T20 - SNR

EXT308-24T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite50 mm
A1 - Breite Führungsnut18 mm
A234 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring57,1 mm
d - Wellendurchmesser38,1 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter63,5 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses124 mm
H1 - Abstand Führungsnuten112 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses83 mm
L - Gehäuselänge162 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte100 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes19 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche89 mm
N - Abmessung der Montagebohrung32 mm
N1 - Höhe Aussparung22 mm
N2 - Breite Aussparung50 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl40,56 kN
C0 - Statische Tragzahl24 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,13 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m