• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXT309-28T20 - SNR

EXT309-28T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • EX309-28G2T20
  • T309

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite55 mm
A1 - Breite Führungsnut18 mm
A238 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring58,7 mm
d - Wellendurchmesser44,45 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter70 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses138 mm
H1 - Abstand Führungsnuten125 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses90 mm
L - Gehäuselänge178 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte110 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes20 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche97 mm
N - Abmessung der Montagebohrung34 mm
N1 - Höhe Aussparung24 mm
N2 - Breite Aussparung55 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl53 kN
C0 - Statische Tragzahl31,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,17 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m