Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusebreite | 61 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 20 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 66,6 mm |
d - Wellendurchmesser | 47,625 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 76,2 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 151 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 140 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 98 mm |
L - Gehäuselänge | 192 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 118 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 22 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 106 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 37 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 27 mm |
N2 - Breite Aussparung | 61 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 24,6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 62 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 37,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 5,33 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |