Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 71 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 22 mm |
A2 | 46 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 79,4 mm |
d - Wellendurchmesser | 61,913 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 89 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 178 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 160 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 113 mm |
L - Gehäuselänge | 220 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 135 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 25 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 123 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 41 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 31 mm |
N2 - Breite Aussparung | 71 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 30,95 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 81,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 51,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 7,86 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |