Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 90 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 26 mm |
A2 | 52 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 92,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 69,85 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 102 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 202 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 180 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 130 mm |
L - Gehäuselänge | 252 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 155 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 27 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 140 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 46 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 36 mm |
N2 - Breite Aussparung | 85 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,2 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 104,26 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 68 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 11,6 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |