• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXT314-44T04 - SNR

EXT314-44T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite90 mm
A1 - Breite Führungsnut26 mm
A252 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring92,1 mm
d - Wellendurchmesser69,85 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter102 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses202 mm
H1 - Abstand Führungsnuten180 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses130 mm
L - Gehäuselänge252 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte155 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes27 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche140 mm
N - Abmessung der Montagebohrung46 mm
N1 - Höhe Aussparung36 mm
N2 - Breite Aussparung85 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl104,26 kN
C0 - Statische Tragzahl68 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse11,6 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m