• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXT315-48T20 - SNR

EXT315-48T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • T315
  • EX315-48G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite90 mm
A1 - Breite Führungsnut26 mm
A255 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring100 mm
d - Wellendurchmesser76,2 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter113 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses216 mm
H1 - Abstand Führungsnuten192 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses132 mm
L - Gehäuselänge262 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte160 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes27 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche150 mm
N - Abmessung der Montagebohrung46 mm
N1 - Höhe Aussparung36 mm
N2 - Breite Aussparung85 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte37,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl113,36 kN
C0 - Statische Tragzahl76,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse13,48 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift54,5 N-m