Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusebreite | 102 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 30 mm |
A2 | 60 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 106,4 mm |
d - Wellendurchmesser | 80 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 119 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 230 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 204 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 150 mm |
L - Gehäuselänge | 282 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 174 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 30 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 160 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 53 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 42 mm |
N2 - Breite Aussparung | 98 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 40,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 122,85 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 86,5 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 17,1 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 64 N-m |