Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX316G2T04
- T316
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 102 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 30 mm |
| A2 | 60 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 106,4 mm |
| d - Wellendurchmesser | 80 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 119 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 230 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 204 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 150 mm |
| L - Gehäuselänge | 282 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 174 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 30 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 160 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 53 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 42 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 98 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 40,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 122,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 86,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 17,1 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 64 N-m |