• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXT317-52T04 - SNR

EXT317-52T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite102 mm
A1 - Breite Führungsnut32 mm
A264 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring109,5 mm
d - Wellendurchmesser82,55 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter127 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses240 mm
H1 - Abstand Führungsnuten214 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses152 mm
L - Gehäuselänge298 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte183 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes32 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche170 mm
N - Abmessung der Montagebohrung53 mm
N1 - Höhe Aussparung42 mm
N2 - Breite Aussparung98 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte42 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl132,6 kN
C0 - Statische Tragzahl96,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse19,98 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift54,5 N-m