• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXT317 - SNR

EXT317

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite102 mm
A1 - Breite Führungsnut32 mm
A264 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring109,5 mm
d - Wellendurchmesser85 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter127 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses240 mm
H1 - Abstand Führungsnuten214 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses152 mm
L - Gehäuselänge298 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte183 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes32 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche170 mm
N - Abmessung der Montagebohrung53 mm
N1 - Höhe Aussparung42 mm
N2 - Breite Aussparung98 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte42 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl132,6 kN
C0 - Statische Tragzahl96,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse20,06 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift64 N-m