Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 102 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 32 mm |
A2 | 64 mm |
B1 - Gesamtbreite Innenring | 109,5 mm |
d - Wellendurchmesser | 85 mm |
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 127 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 240 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 214 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 152 mm |
L - Gehäuselänge | 298 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 183 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 32 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 170 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 53 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 42 mm |
N2 - Breite Aussparung | 98 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 42 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 132,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 96,5 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 20,06 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 64 N-m |