Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX318-56G2
- T318
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 110 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 32 mm |
| A2 | 66 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 115,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 88,9 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 133 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 255 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 228 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 160 mm |
| L - Gehäuselänge | 312 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 192 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 32 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 175 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 57 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 46 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 106 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 43,6 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 143 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 108 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 22,8 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 65,2 N-m |