• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXT320T04 - SNR

EXT320T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite120 mm
A1 - Breite Führungsnut35 mm
A275 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring128,6 mm
d - Wellendurchmesser100 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter146 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses290 mm
H1 - Abstand Führungsnuten260 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses175 mm
L - Gehäuselänge345 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte210 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes34 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche200 mm
N - Abmessung der Montagebohrung59 mm
N1 - Höhe Aussparung48 mm
N2 - Breite Aussparung115 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte50 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl171,6 kN
C0 - Statische Tragzahl140 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse32,4 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift120 N-m