Einreihige Rillenkugellager

F-WA673SSA/1K - NTN

F-WA673SSA/1K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser3 mm
D - Außendurchmesser6 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings2,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,08 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,001 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl0,268 kN
C0 - Statische Tragzahl0,094 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,002 kN
f0 - Koeffizient14.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung60000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR3,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR5,4 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,08 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image