Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 65 mm |
| D - Außendurchmesser | 120 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 31 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 78,2 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 107 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 7,83 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 3,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | C4 |
| Masse | 1,57 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 226 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 224 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 27,3 kN |
| e - Koeffizient | 0.24 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.73 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.79 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.15 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 5300 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 6900 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,596 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,404 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,175 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,088 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,422 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 78,2 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 74 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 111 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |