Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Bezeichnung | FF06_C3 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | FF |
| Gehäuse-Typ | Flange type |
| Material | Carbon steel |
| D | 28 mm |
| D1 g6 | 22 mm |
| D2 | 36 mm |
| B - Flanschbreite | 10 mm |
| B1 | 4 mm |
| B2 | 6 mm |
| B3 | 6 mm |
| H6 | 3,5 mm |
| Quadratischer Querschnitt W | 28 mm |
| S1 | 3,4 mm |
| S2 | 6,5 mm |
| d1 | 6 mm |
| Masse | 0,06 kg |