Loslagereinheit

FF20_C3 - SNR

FF20_C3

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungFF20_C3
MarkeSNR
BaureiheFF
Gehäuse-TypFlange type
MaterialCarbon steel
D70 mm
D1 g657 mm
D285 mm
B - Flanschbreite20 mm
B19 mm
B211 mm
B314 mm
H66,5 mm
Quadratischer Querschnitt W68 mm
S16,6 mm
S211 mm
d120 mm
Masse0,43 kg
undefined