Festlagereinheit

FK15_C5 - SNR

FK15_C5

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
BezeichnungFK15_C5
MarkeSNR
BaureiheFK
Gehäuse-TypFlange type
MaterialCarbon steel
D50 mm
D1 g640 mm
D263 mm
B - Flanschbreite32 mm
B117 mm
B215 mm
B321 mm
B417 mm
B538 mm
B742 mm
B944 mm
H66 mm
Quadratischer Querschnitt W52 mm
S15,5 mm
S29,5 mm
Quadratischer Querschnitt T22 mm
Kontaktwinkel30 °
d115 mm
Masse0,39 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl5,75 kN
Cr - Dynamische Tragzahl5,75 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl3,1 kN
C0r - Statische Tragzahl3,1 kN
Maximale statische Axiallast, Zugrichtung2,9 kN
Maximale statische Axiallast, Druckrichtung2,9 kN
Losbrechmoment0.023
Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung111 N/µm
KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung111 N/µm