Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Bezeichnung | FK30B_C5 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | FK |
| Gehäuse-Typ | Flange type |
| Material | Carbon steel |
| D | 95 mm |
| D1 g6 | 75 mm |
| D2 | 117 mm |
| B - Flanschbreite | 62 mm |
| B1 | 32 mm |
| B2 | 30 mm |
| B3 | 29 mm |
| B4 | 21 mm |
| B5 | 50 mm |
| B7 | 73 mm |
| B9 | 79 mm |
| H6 | 15 mm |
| Quadratischer Querschnitt W | 93 mm |
| S1 | 11 mm |
| S2 | 17,5 mm |
| Quadratischer Querschnitt T | 40 mm |
| Kontaktwinkel | 40 ° |
| d1 | 30 mm |
| Masse | 2,32 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 20,5 kN |
| Cr - Dynamische Tragzahl | 20,5 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 13,5 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 13,5 kN |
| Maximale statische Axiallast, Zugrichtung | 12,5 kN |
| Maximale statische Axiallast, Druckrichtung | 12,5 kN |
| Losbrechmoment | 0.105 |
| Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung | 179 N/µm |
| KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung | 179 N/µm |