• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Umlenkrolle für den Nebentrieb

GA350.21 - SNR

GA350.21

NTN-SNR bietet Ihnen im Hinblick auf NEBENTRIEB-UMLENKROLLEN:

  • ein vollständiges, marktgerechtes Produktprogramm,
  • garantierte Originalqualität,
  • seine Erfahrung im Ersatzteilmarkt,
  • den Vorteil seines Erstausrüster-Know-hows.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,163 kg
Width 1 (Auxiliary System)24 mm
Typ der Führungsrolle/RolleTendeur
Aussendurchmesser 170 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzSkoda047145276BBMW11 28 1 726 343BMW11 28 1 748 131BMW, Land Rover1748131

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBMW3 Series3 Series11/1994 => 05/2000--BMW5 Series5 Series12/1992 => 08/1996--BMWSERIE 3SERIE 3 III05/1998 => 02/1998--BMWSERIE 3SERIE 3 IV05/1998 => 07/2006--BMWSERIE 5SERIE 5 III09/1991 => 02/1998--BMWSERIE 5SERIE 5 IV05/1998 => 02/1998--BMWSERIE 5SERIE 5 V05/1998 => 02/1998--BMWSERIE 7SERIE 7 III05/1998 => 02/1998--BMWSERIE 7SERIE 7 IV05/1998 => 02/1998--BMWX3X3 I05/1998 => 02/1998--BMWX5X5 I05/1998 => 10/2006--BMWZ3Z3 I12/1995 => 05/2002--BMWZ4Z4 I05/1998 => 02/1998--BMW (BRILLIANCE)3 SERIES3 SERIES05/1998 => 02/1998--BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES05/1998 => 02/1998--SkodaFeliciaFelicia09/1994 => 07/2001--